??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1673860 - Kunststoffriegel
Stückliste
16-7-3860
PREVIEW
REF
Referenz
16-7-3860
MATERIAL
Material
Polymer
FINISH
Dekor
weiß
A
35.4 mm
B
30.5 mm
C
13 mm
WEIGHT
Gewicht
4.5 g
FORCE
Stärke
7.1kg
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25690-kunststoffriegel.html