??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1614339 - Springloaded bolt with locking system in aluminium - small dimension A
Bill of material
16-1-4339
PREVIEW
REF
Reference
16-1-4339
MATERIAL
Material
6060 T5 alu
FINISH
Finish
clear anodised
A
35 mm
B
22,5 mm
C
18,2 mm
NOTE
Note
type 1