피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
BorderStyle Route - BORDROUTE50
Plantco
Landscaping
Surface edging
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{plantco/landscaping/surface_edging/bs_route.prj},{NB=BORDROUTE50},{SERIES=BORDROUTE50},{LODLEVEL=300},{L=2300},{H1=50},{H2=45},{T=6.0},{W=1.65},{MAT=Recycled aluminum 6063 T66},{CL=5 nails + 1 junction stiffener per edge},{ACCESSOIRES1=Fixing by steel spiral nail - 7.5mm x 250mm.},{ACCESSOIRES2=bs_route_acc1.png},{WEIGHT=1.65},{DESC=Bordure pour surfaces dures en aluminium recyclé 6063 T66. Hauteur 20, 25, 30, 40, 50, 65, 75, 100, 120 ou 150 mm par 2,30 ml de long. Fixation par clous spiral en acier de 7.5 mm de diamètre par 250 mm de long. Type PLANTCOprotec BorderStyle Route ou équivalent.},{MANUF=Made in France},{PPATH=bs_route/bs_route_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Plantco
Description
BorderStyle Route - BorderStyle Route® is a high-quality aluminum batten which serves as formwork for different surfaces and guarantees a perfect finish. This flexible hand edge can be used for separating several surfaces, soft or hard.
Bill of material
BorderStyle Route - BORDROUTE50
SERIES
Series
BORDROUTE50
BORDROUTE50
LODLEVEL
LOD level
300
L
Length
2300
mm
H1
Height
50
50
mm
H2
Height
45
45
mm
T
Thickness
6.0
mm
W
Length + Fixation
1.65
kg
MAT
Material
Recycled aluminum 6063 T66
CL
Studs/Length
5 nails + 1 junction stiffener per edge
ACCESSOIRES1
Accessoires
Fixing by steel spiral nail - 7.5mm x 250mm.
ACCESSOIRES2
Junction with a stiffener
WEIGHT
Weight
1.65
kg
DESC
Description
Hard surface edging made from 6063 T66 recycled aluminum. Height 20, 25, 30, 40, 50, 65, 75, 100, 120 or 150 mm by 2.30 ml long. Fixing with spiral steel nails 7.5 mm in diameter and 250 mm long. Type PLANTCOprotec BorderStyle Route or equivalent.
MANUF
Manufacturing
Made in France