피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SS1401RFUL
Pneumax
Process automation technology
Accessories Steel line 1/2 NPT
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/accessori_12/reg_14.prj},{NB=SS1401RFUL},{F=U},{T=L},{PMAX=12},{PF=700},{C=1/4 NPT},{W=219},{CV=0,71},{KV=10,6},{IMG1=_immagini/t2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pneumax
Description
SS1401RF## - Flow regulator 1/4 NPT single use
Bill of material
SS1401RFUL
F
Funzione
U= Unidirectional
B= Bidirectional
U= Unidirectional
B= Bidirectional
T
Type
L= Low temperature version
H= High temperature version
L= Low temperature version
H= High temperature version
PMAX
Max working pressure
12
bar
PF
Flow rate at 6 bar with Δp=1
700
Nl/min
C
Connections
1/4 NPT
W
Weight
219
gr
CV
Cv
0,71
KV
kv
10,6