피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
OCD-INS00-XXXXX-T140-PRQ
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/17818.prj},{NB=OCD-INS00-XXXXX-T140-PRQ},{SUPPLIERPID=OCD-INS00-XXXXX-T140-PRQ},{PRODUKTABBILDUNG=picture-tx-59-trx-mx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Through Hollow Shaft / Standard / OD 14 mm (0.55\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Connector#Radial M12},{PROTECTION_CLASS=IP65},{HOUSING_MATERIAL=Aluminum / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=ft140},{H=h0481},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/OCD-INS00-XXXXX-T140-PRQ/196889001/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
T140-PRQ
Bill of material
OCD-INS00-XXXXX-T140-PRQ
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
SUPPLIERPID
Alternative product number
OCD-INS00-XXXXX-T140-PRQ
OCD-INS00-XXXXX-T140-PRQ
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Through Hollow Shaft / Standard / OD 14 mm (0.55")
ELECTRICAL_CONNECTION
Connector#Radial M12
PROTECTION_CLASS
IP65
HOUSING_MATERIAL
Aluminum / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet