피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
WGZ19C2-30
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/wgz19c.prj},{NB=WGZ19C2-30},{LV1=Straight},{MAT=Equivalent to SUJ2},{MAT2=SUJ2},{HN=58HRC~},{SUR2=-},{CODE=WGZ19C},{MYCODE=M_BGZP},{VAR02=2},{VAR04=30},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
WGZ19C,WGZ19CS,WGZ20C - Shafts for Miniature Ball Guides - Straight
Bill of material
WGZ19C2-30
MODEL
Model
WGZ19C2-30
WGZ19C2-30
LV1
Type
Straight
Straight
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
Equivalent to SUJ2
HN
Hardness
58HRC~
CODE
Code
WGZ19C
WGZ19C
VAR02
D
2
3
4
5
6
8
10
12
2
3
4
5
6
8
10
12
mm
FIX02
O.D. Tolerance
0/-0.005
mm
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
확인
FIX04
d
-
-
mm
FIX95
PDF
PDF