??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HG18S27,HG18BS27 - 抽屉导轨-不锈钢制轻载型三段抽拉式
明细表
HG18S2708
MODEL
型号
LV1
类型
RMAT
滑轨材质
相当于SUS304
RSUR
滑轨表面处理
-
BMAT
滚珠材质
相当于SUS440C
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
滑轨长度
203.2 mm
FIX04
行程
225.2 mm
FIX06
A
143.2 mm
FIX08
Ba
163.2 mm
FIX10
额定负载
372 N/2 pcs.
FIX95
资料文档
资料文档