??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY52ZG - 锌合金蝶形铰链 平型 螺钉型 经济型
明细表
HY52ZG50
MODEL
型号
HY52ZG50
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
镀铬
CODE
Code
HY52ZG
VAR02
No.
FIX02
A
50 mm
FIX04
B
50 mm
FIX06
A1
35 mm
FIX08
B1
20 mm
FIX10
H
14 mm
FIX12
T
5 mm
FIX14
D
8.6 mm
FIX16
d
4.4 mm
FIX18
d1
6 mm
FIX20
负载
35 kg
FIX22
参考重量
0.11 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档