??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
HY88A - 带突起铝合金蝶形铰链
明细表
HY88A5
MODEL
型号
HY88A5
MAT
材质
A6063
MAT1
衬套材质
聚缩醛
SUR
表面处理
阳极氧化处理
CODE
Code
HY88A
VAR02
No.
FIX02
容许负载
10 kg
FIX04
容许负载
98 N
FIX06
重量
23 (g)
FIX08
L
47 mm
FIX10
W
36 mm
FIX12
K
11.0 mm
FIX14
P
25 mm
FIX16
J
7.5 mm
FIX18
S
21 mm
FIX20
N1
5.5 mm
FIX22
N2
11 mm
FIX24
E
5.0 mm
FIX26
A
5.5 mm
FIX28
R
5.0 mm
FIX95
资料文档
资料文档