피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
AQG17008HT
Promatec
Connexions
bio
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/bio/aqg17008ht_asmtab.prj},{NB=AQG17008HT},{PN=AQG17008HT},{TT=1/2\" Hose Barb},{PPATH=aqg17008ht_asmtpl.prj},{CCOLUMN=AQG17008HT},{DCOLUMN=1/2\" Hose Barb AseptiQuik G Connector - High Temperature},{FCOLUMN=AseptiQuik G Connector},{GCOLUMN=5},{LCOLUMN=Bioprocessing},{SCOLUMN=Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF},{TCOLUMN=NA},{VCOLUMN=34°F},{WCOLUMN=1°C},{XCOLUMN=104°F},{YCOLUMN=40°C},{AECOLUMN=Gamma, autoclave},{AFCOLUMN= },{ANCOLUMN=Vacuum to 60 psi, 4.1 bar for 30 days; Vacuum to 75 psi, 5.1 bar for 48 hours},{AYCOLUMN= },{AZCOLUMN= },{BACOLUMN=White Polycarbonate},{BBCOLUMN=NA},{BCCOLUMN=NA},{BDCOLUMN=NA},{BECOLUMN=White Polycarbonate Cap,Polyethersulfone Membrane & PTFE Slider.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
AQG17008HT - 1/2 Hose Barb Aseptiquik G Connector, High Temperature with Blue Pull Tabs
Bill of material
AQG17008HT
PN
Part No.
AQG17008HT
TT
Termination Type
1/2" Hose Barb
CCOLUMN
Product Number
AQG17008HT
DCOLUMN
Product Name
1/2" Hose Barb AseptiQuik G Connector - High Temperature
FCOLUMN
CPC Series
AseptiQuik G Connector
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
Bioprocessing
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
Silicone, platinum-cured, USP Class VI, ADCF
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
NA
VCOLUMN
CPC Low
34°F
WCOLUMN
CPC Low
1°C
XCOLUMN
CPC High
104°F
YCOLUMN
CPC High
40°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
Gamma, autoclave
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 60 psi, 4.1 bar for 30 days; Vacuum to 75 psi, 5.1 bar for 48 hours
AYCOLUMN
REACH
AZCOLUMN
RoHS
BACOLUMN
White Polycarbonate
BBCOLUMN
NA
BCCOLUMN
NA
BDCOLUMN
NA
BECOLUMN
White Polycarbonate Cap,Polyethersulfone Membrane & PTFE Slider.
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note