피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
SMCDM3
Promatec
Connexions
medicale
smc
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/smc/smc01_asmtab.prj},{NB=SMCDM3},{PN=SMCDM3},{IDM=3.0},{N=2.000},{L1=0.4065},{LL1=0.0065},{LL2=0.259},{LL3=0.060},{DD1=0.351},{DD2=0.480},{RR1=0.025},{LL4=0.100},{TT1=0.070},{R=0.015},{L2=0.205},{L3=0.216},{D1=0.420},{D2=0.330},{H1=0.030},{H2=0.065},{L4=0.085},{R1=0.010},{W=0.435},{L5=0.210},{DMAJ=0.4050},{DMIN=0.3635},{BZE=0.1650},{NG=0.2639},{D3=0.249},{D4=0.172},{D5=0.200},{D6=0.062},{D7=0.094},{D8=0.060},{L6=0.210},{L7=0.310},{L8=0.120},{L9=0.070},{D9=0.138},{L10=0.149},{L11=0.265},{T1=0.023},{R2=0.015},{D10=0.065},{A2=0.208},{A3=0.044},{A4=0.251},{A5=0.062},{A6=0.138},{A7=0.138},{A8=0.095},{A9=0.089},{A10=0.000},{NN=3.000},{BPN=M3},{VNVIS=Shutoff},{ID=},{PPATH=smc01_asmtpl.prj},{CCOLUMN=SMCDM3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
SMC01, SMC01MBLK, SMCM3, SMCM3MBLK, SMC02, SMC02MBLK - Hose Barb
Bill of material
SMCDM3
PN
Part No.
SMCDM3
SMCDM3
VNVIS
Valved/Non-Valved
Shutoff
Shutoff
ID
Tubing Size ID
인치
IDM
Tubing Size ID
3.0
3.0
mm
CCOLUMN
Product Number
SMCDM3
SMCDM3
DCOLUMN
Product Name
3mm Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
3mm Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
FCOLUMN
CPC Series
SMC
SMC
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
50
50
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
BUNA-N
BUNA-N
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low
-40°F
-40°F
WCOLUMN
CPC Low
-40°C
-40°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 100 psi, 6.9 bar
Vacuum to 100 psi, 6.9 bar
AYCOLUMN
REACH
Compliant
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
Compliant
BACOLUMN
Natural white acetal
Natural white acetal
BBCOLUMN
Natural white acetal
Natural white acetal
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
Natural white acetal sleeve
Natural white acetal sleeve
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note