피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
439512001
RAMPA
RAMPA®-Inserts
Product Overview
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rampa/inserts/product_overview/inserts_type_skd30_439.prj},{NB=439512001_10},{ART=439512001},{D=10.0},{L=12},{D1H=5},{H=2.5},{N=0.0},{T=0.0},{L1=0},{D3=5.8},{L2=1.0},{SW=5},{L3=3.5},{D2=10},{L6=7.0},{F=1.55},{CODE1=1},{CODE2=2},{DESC=RAMPA-MUFFEN TYP SKD30 10 X 12 M5, STAHL VERZINKT},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ SKD30 mit abschließendem Bund, Innensechskant, Führungsansatz und patentiertem 1-Gang-Außengewinde für vereinfachtes Einschrauben in Holz, Holzwerkstoffen und thermoplastischen Kunststoffen.},{D1=M5},{VH1=8},{V=8},{MAT=Stahl verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{GEW=0.002987},{TARIC=73181692},{DIN=},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/2_reach.png},{MATCOMPL3=RoHS-konform },{MATCOMPL4=REACH-konform},{PCK=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
RAMPA
Description
RAMPA®-Inserts type SKD30
Bill of material
439512001
ART
Article number
439512001
439512001
DESC
Description
RAMPA®-INSERTS TYPE SKD30 10 X 12 M5, STEEL ZINC PLATED
RAMPA®-INSERTS TYPE SKD30 10 X 12 M5, STEEL ZINC PLATED
LONGTEXT
Product description
RAMPA® inserts type SKD30 with sealing collar, hex drive, unthreaded lead and patented 1-start external thread contour for simplified assembling in wood, wood-based materials and thermoplastics.
D
Outside-Ø
10.0
10.0
mm
L
Length
12
12
mm
D1
Internal thread
M5
M5
SW
Wrench size
5
5
mm
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
8
8
mm
MAT
Material
Steel zinc plated (blue passivated)
PCK
Packing units (Number of pieces)
10
50
100
1000
5000
10
50
100
1000
5000
GEW
Net weight (Piece)
0.002987
0.002987
kg
TARIC
Customs tariff number
73181692
MATCOMPL1
Material Compliance
RoHS
MATCOMPL2
Material Compliance
REACH
IMDS
IMDS No.
844363907 / 1
844363907 / 1
MONTAGE
Assembly tools
Data sheet
VER
Assembling information
Data sheet
ARTS
Article number parts list
439512001010
439512001010