피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BF10.00036
RCM
LIFTING ELEMENTS - CLAMPING ELEMENTS
CLAMPING TOOLS
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rcm/sollevamento_staffaggio/elementi_di_staffaggio/bf10_bf20.prj},{NB=BF10.00036},{CODE=BF10.00036},{D=M36},{L=1000},{MAT=UNI 42CrMo4},{CLASS=10.9},{WEIGHT=6.900},{DX=36}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
BF10, BF20 - Threaded bars
Bill of material
BF10.00036
CODE
Code
BF10.00036
BF10.00036
D
Thread
M36
M36
L
Length
1000
mm
MAT
Material
UNI 42CrMo4
UNI 42CrMo4
CLASS
Class
10.9
10.9
WEIGHT
Weight
6.900
6.900
kg