피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
310X RU 75 SKA
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 310 XR up to max. 60 kg
310XR-TP
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_310_xr/310xr_tp/310xr_tp_asmtab.prj},{NB=310X RU 75 SKA},{ORDERNO=310X RU 75 SKA},{ORD=310X},{NUM=75 SKA},{WHEEL=75 SKAK 8},{HW=24.000},{WDAB=76x24},{LC=45},{H=103.5},{TX=60.000},{PX=60.000},{HD=7},{SR=67.5},{WB=Ball bearing},{VERS=2},{V=1},{PPATH=310xr_tp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
310X RÜ-V/SKA/TPKX - Swivel castor
Bill of material
310X RU 75 SKA
ORDERNO
Article-number
310X RÜ 75 SKA
310X RÜ 75 SKA
WDAB
Wheel-Ø A x width B
76x24
76x24
mm
LC
Load capacity
45
45
kg
H
Overall height H
103.5
103.5
mm
HD
Hole-Ø
7
mm
SR
Swivel radius
67.5
67.5
mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Ball bearing