??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rochu
Beschreibung
SMP(13-16) - Gleitende Montageplatte
Stückliste
SMP-13
MODEL
Modell
SMP
SERIES
Serie
A
Länge des Ablagefächers
20 mm
B
Abstand von Ablagefächern
10 mm
L
Länge
50 mm
W
Breite
20 mm
T
Dicke
6 mm
WEIGHT
Gewicht
11.00 g
PI
Informationen zum Produkt
Informationen zum Produkt
UC
Anwendungsfall verwenden
Anwendungsfall verwenden
DIST
3.500