??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
RK Rose+Krieger
Beschreibung
Nutenstein -B- - Zubehör
Stückliste
E00017CEE Nutenstein -B- M3
ARTIKEL
Artikelbezeichnung
Nutenstein -B-
TYPE
Type / Baugröße
BEST
Best-Nr.
CNSMAT
Werkstoff
Stahl vezinkt
NG
Nutengeometrie
20
AZ
Packeinheit
10 Stck.
HINWEISVPE
Hinweis zur Liefereinheit
Bitte beachten Sie die Liefereinheiten für diesen Artikel (siehe Katalog)
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.010 kg
CNSSTDDTIME
Standardlieferzeit des Artikels nach Auftragseingang
1 Woche nach Auftragseingang
INFOWWW
Weitere Details auf der Webseite von RK Rose+Krieger
Weitere Informationen auf der Website RK Rose + Krieger
WARTUNGSINTVALL
Wartungsintervall für den Artikel
Keine Notwendigkeit
WEEE
Registierungsnummer WEEE
DE71223010
ECLASS80
eClass V 8.0
23-36-02-90
WARENNUMMER
Warennummer/Zolltarifnummer
84879090
REACHWWW
Zertifikat REACH
ROHSWWW
Zertifikat ROHS