피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Rossi
생성됨: 25.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rossi
MR 3I 3 PC3E 63 B5 B3 56.8
Rossi
ES series Coaxial gearmotors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rossi/es07_motoriduttori_coassiali/mr_3i_0_7_asmtab.prj},{NB=MR 3I 3 PC3E 63 B5 B3 56.8 },{GRANDEZZA=3},{ESECUZIONE=PC3E},{ESMOTORE=3},{MOTORTYPE=2},{I=56.8},{FC=B3},{MOTX=2,'63 B5', 6, '71 B5 ',9, '71 B5R ' ,14, '80 B5A ' ,16, '80 B5R '},{ESMOTX=3,'senza motore'},{PPATH=mr_3i_0_7_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Rossi
Description
MR 3I 0...7 - Gearmotors MR 3I 0...7
Bill of material
MR 3I 3 PC3E 63 B5 B3 56.8
GRANDEZZA
Gear reducer size
3
3
ESECUZIONE
Gear reducer design
PC3E
ESMOTORE
Motor design
Without motor
Without motor
MOTORTYPE
Motor size
63 B5
71 B5
71 B5R
80 B5A
80 B5R
63 B5
71 B5
71 B5R
80 B5A
80 B5R
I
Transmission ratio
56.800
65.500
71.500
84.900
94.300
98.000
109.000
123.000
136.000
56.800
65.500
71.500
84.900
94.300
98.000
109.000
123.000
136.000
FC
Mounting position
B3
B6
B7
B8
V5
V6
B3
B6
B7
B8
V5
V6