피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
한국어
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: 삼익정공
생성됨: 30.08.2021.
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
삼익정공
McTC028-DF-5-0L
삼익정공
액추에이터
맥츄에이터
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samick_pr/actuator/mctuator/mcgc_asmtab.prj},{NB=McTC028-D-F-5-0-(30)},{PN=McT},{HT=C : Ctype},{RD=028},{DM=D},{MOUNT=F},{LEAD=5},{STROKE=0},{SENSOR=PR},{NOTE=Please contact us for other sensors.},{NOS=3},{POS=0},{CC=AAA01},{PPATH=mcgc_asmtpl.prj},{LM=68},{JXK=70x155},{A=70},{D=Φ27.8},{C=Φ68},{AXB=70x102},{PCDGH=PCD 19 x M4},{EFI=86 x 45 x Φ9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
삼익정공
내용
McTC - 맥추에이터 - C 형
BOM
McTC028-DF-5-0L
PN
제품명
McT
HT
하우징
C : C Type
RD
로드직경
028
028
DM
연결 방식
(D) 직결
(P) 병렬
(D) 직결
(P) 병렬
LEAD
B/S Lead
5mm
10mm
특수옵션
5mm
10mm
특수옵션
STROKE
스트로크
NOTE
센서노트
기타센서 문의바랍니다.
NOS
센서수량
3 EA (원점, -OT, +OT)
2 EA (원점, -OT)
2 EA (원점, +OT)
2 EA (-OT, +OT)
1 EA (원점)
3 EA (원점, -OT, +OT)
2 EA (원점, -OT)
2 EA (원점, +OT)
2 EA (-OT, +OT)
1 EA (원점)
POS
로드위치
L1
208
208
LM
68
68
L2
267.5
267.5
JXK
70x155
70x155
A
70
70
D
Φ27.8
Φ27.8
C
Φ68
Φ68
AXB
70x102
70x102
PCDGH
PCD 19 x M4
PCD 19 x M4
EFI
86 x 45 x Φ9
86 x 45 x Φ9