피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
QFS-026-01-SL-D-RA
Samtec
Connectors
High Speed Board-To-Board
Rugged High Speed Strips
Q2™ Rugged/High Speed Interconnects
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{samtec/connectors/high_speed_btb/rugged_high_speed_strips/q2/qfs_ra_asmtab.prj},{NB=QFS-026-01-SL-D-RA},{SERIES=QFS-RA},{POS=026},{LS=01},{PLOPT=SL},{ROW=-D: Double},{TOPT=-RA: Right Angle},{PCOPT=},{KOPT=},{TROPT=},{PPATH=parts/qfs_ra_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
QFS-RA Series - QFS-RA Series - (0,635 mm) .025" Q2™ Right Angle Ground Plane Socket
Bill of material
QFS-026-01-SL-D-RA
SERIES
Series
QFS-RA
PN
Part Number
QFS-026-01-SL-D-RA
POS
Number of Positions
026
052
078
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 104
026
052
078
Non-standard option - Please contact SAMTEC: 104
LS
Lead Style
-01: .062
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -02: .093
-01: .062
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -02: .093
PLOPT
Plating
-SL: 10µ" Gold in Contact Area, Matte Tin Tail
-L: 10µ" Gold in Contact Area, 3µ" Gold on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S: 30µ" Gold in Contact Area, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -H: 30µ" Gold in Contact Area, 3µ" Gold on Tail
-SL: 10µ" Gold in Contact Area, Matte Tin Tail
-L: 10µ" Gold in Contact Area, 3µ" Gold on Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -S: 30µ" Gold in Contact Area, Matte Tin Tail
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -H: 30µ" Gold in Contact Area, 3µ" Gold on Tail
ROW
Number of Rows
-D: Double
TOPT
Tail Option
-RA: Right Angle
PCOPT
Power Pins
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PC4: 4 Power Pins
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PC8: 8 Power Pins
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PC4: 4 Power Pins
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -PC8: 8 Power Pins
KOPT
Kapton Pad
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -K: Kapton Pad
Not Selected
Non-standard option - Please contact SAMTEC: -K: Kapton Pad
TROPT
Tape & Reel
Not Selected
-TR: Tape & Reel
Not Selected
-TR: Tape & Reel