TS05T22
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex taper bored sprockets with hardened teeth
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/j_pignoni_bussola_temprati_semplici/tbs06bhrc_1.prj},{NB=TS05T22},{CODE=TS05T22},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{H1=5.3},{Z=22},{DE=71.0},{DP=66.93},{DD=50},{H=22},{PB=1008},{ET=1},{VER=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
Company
Sati
Description
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Taper bored sprockets with induction hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Bill of material
TS05T22
CODE
Code
TS05T22
TS05T22
P
Pitch
9.525
mm
W
Internal width
5.72
mm
DR
Roller
6.35
mm
R
Tooth radius
10
mm
C
Radius width
1
mm
H1
Tooth width
5.3
mm
Z
22
22
DE
71.0
71.0
mm
DP
66.93
66.93
mm
DD
50
50
mm
H
22
22
mm
PB
For Bush
1008
1008
ET
Type
1