Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: SCHELL
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHELL
030740099
SCHELL
Module und WC-Betätigungsplatten
Waschtisch
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schell/montagemodule/waschtisch/wt_montus.prj},{NB=030740099(350,0,250,80,40)},{SA810ID03=030740099},{SA700ID07=1150},{SA700ID08=500},{SA700ID09=500},{SA700ID10=140},{SA700ID30=MIN},{SA350ID03=MIN},{SA700ID14=MIN},{SA700ID34=MIN},{SA700ID35=MIN},{SA700ID31=MIN},{SA700ID04_=6},{SA700ID11_=2},{SA700ID12_=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID17_=0},{SA700ID18_=2},{SA700ID26=10.74},{SA700ID27_=2},{SA700ID32_=1},{SA700ID33_=1},{SA810ID17_=0},{SA010ID04=SCHELL GmbH & Co. KG},{SA100ID04=Waschtisch-Elemente},{SA110ID04=Waschtisch-Modul MONTUS für Waschtische mit Einlocharmaturen},{SA810ID06=4021163161953},{PP=30740099.png},{LONGDESC=LT030740099},{SA250ID03=Vorwand- oder Inwandmontage},{SA300ID03=höhenverstellbar},{LOD=350},{H=0},{D1=250},{D2=80},{D3=40}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
Waschtisch-Modul MONTUS - für Waschtische mit Einlocharmaturen
Bill of material
030740099
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA100ID04
Typ der Sanitär-Installationselemente
Waschtisch-Elemente
SA110ID04
Sanitär-Installationselemente –Serienbezeichnung
Waschtisch-Modul MONTUS für Waschtische mit Einlocharmaturen
SA810ID03
Bestell-Nummer
030740099
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163161953
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
350
300
200
350
300
200
H
Höhenverstellung
D1
Einstellbarer Montageabstand
D2
Pipe adjustable distance
80
160
320
80
160
320
D3
Pipe diameter
40
50
40
50
LONGDESC
Langtext
Wash basin module MONTUS Wash basin mounting module, height 115 cm. For stud wall or pre-wall mounting or exposed installation. Self-supporting, powder-coated steel profiled frame with height-adjustable feet and cross bars. Scope of delivery Wash basin mounting module Cross bar for wash basin attachment 40-375 mm, height-adjustable Cross bar with noise-insulated angle valve connections 80/160/320 mm, siphon elbow, siphon rubber and construction plug, height-adjustable Galvanised, height-adjustable mounting feet 0 - 20 cm with slip resistance Fastening material for wash basin installation (fastening bolts M 12 x 110 mm, protection hose, nuts, flat washers, cover caps) Fastening material for installation feet Technical data Material: Frame Steel Surface: Frame Powder coat finish Dimensions: w 50 cm x h 115 cm Waste water connection: Ø 50 mm Water connection: 2x DN 15 G 1/2 AG (bottom) Waste water outlet: Ø 50 mm/40 mm (by cutting to length) Water outlet: 2x DN 15 G 1/2 IG - 030740099
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/worldwide_en/a/030740099/
SA250ID03
Einbausituation
Vorwand- oder Inwandmontage
SA700ID11
mit Höhenverstellung
mechanisch
SA700ID07
maximale Bauhöhe
1150
mm
SA700ID08
minimale Baubreite
500
mm
SA700ID09
maximale Baubreite
500
mm
SA700ID10
minimale Bautiefe
140
mm
SA400ID03
Werkstoff Element
Stahl
SA450ID03
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
SA700ID17
meerwasserbeständig
nein
SA700ID18
elektrischer Anschluss
bauseits nachrüstbar
SA700ID27
Spülbetätigung
unter Putz (UP)
SA500ID03
Elementvarianten
mit AP-Siphon
SA700ID32
schallentkoppelte Armaturenplatte
ja
SA700ID33
Vandalen-geschützt
ja
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu