??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
SCHELL WC-Betätigungsplatte - MONTUS FIELD E
Bill of material
031230699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD
SA700ID30
Produktbeschreibung
WC-Betätigungsplatte MONTUS FIELD E, IR, Zweimengenspülung,man. Auslösung,chrom
SA810ID10
Beschreibungstext
WC operating panel MONTUS FIELD E, Front panelChrome
SA810ID03
Bestell-Nummer
031230699
SA810ID06
GTIN-Nummer
4021163164367
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
WC operating panel MONTUS FIELD E Contact-free infrared sensor flushing facility with button for manual actuation. Dual flush. Actuation from front. Vandal-resistant, zinc die-cast version. Scope of delivery Front panel with infrared sensor window and button for manual actuation Concealed transformer 12 VDC, 100-240 VAC, 50-60 Hz Technical data Stagnation flush: Stagnation flush (24 hours after last flush) Material: Front panel Die-cast zinc Surface: Front panel Chrome Dimensions front plate: w 240 mm x h 162 mm x d 15 mm - 031230699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/031230699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA400ID03
Gehäusewerkstoff (nicht wasserberührend)
Zink-Druckguss
SA450ID03
Oberfläche
verchromt
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
SA200ID03
Gehäusebauform
WC-betätigungsplatte