??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
KF KANTO SC PLANO
Bill of material
KF KANTO SC PLANO (H2853)
MAT
Material
990001137
EAN
EAN/UPC-Code
4051921805492
SAP
Shorttext
A
550 mm
B
mm
C
2154 mm
X
344 mm
S
Increase in elevation
POS
Position
PU
Plaster