??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Warning Devices, Acoustic-Electronic WN-E - WN-E AKUST -1...0 DC
Bill of material
SCHMALZ 10.07.05.00016 WN-E AKUST -1...0 DC
NAME
Name
10_07_05_00016
NNCUSTOM
WN-E AKUST -1...0 DC
NTCUSTOM
Warneinrichtung
NBCUSTOM
WN-E AKUST -1...0 DC
LINACUSTOM
WN-E AKUST -1...0 DC
ARTNR
Order number
10.07.05.00016
C114
B
80 mm
C127
d
10.4 mm
C117
H
85 mm
C111
L
82 mm
C109
L1
110.5 mm
C674
Spannung
24V - DC
C846
Messmedium
Nicht aggressive Gase, trockene, ölfreie Luft
C2213
Messbereich
-1,00 ... 0,00 bar
C492
Überdrucksicherheit
5 bar
C856
Wiederholgenauigkeit
5 mbar
C844
Hysterese
Fest: ca. 20 mbar
C860
Ansprechzeit
1 ms
C532
Stromaufnahme
100 mA
C449
Protection class
IP 40/53 (montiert)
C854
Temperatureinfluss
1.2 mbar/°C
C2220
Umgebungstemperatur
0 ... 40 °C
C575
Weight
430 g