??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Connector-Oberteil SAOXM (Einzelteil) - SC-A 055-AR RA L
Stückliste
SCHMALZ 10.01.06.03169 SC-A 055-AR RA L
NAME
Name
10_01_06_03169
NNCUSTOM
SC-A 055-AR RA L
NTCUSTOM
Schmalz-Connector Adapter
NBCUSTOM
SC-A 055-AR RA L
LINACUSTOM
SC-A 055-AR RA L
ARTNR
Bestellnummer
10.01.06.03169
C114
B
31.8 mm
C124
dn
8.9 mm
C120
D2
13 mm
C111
L
9.5 mm
C110
L2
14.8 mm
C618
L4
4.7 mm
C575
Gewicht
19.3 g