??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAOG (oval) - SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.01.11650 SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_01_11650
NNCUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 G1/4-IG
ARTNR
Bestellnummer
10.01.01.11650
C1704
Bmax(S)
46 mm
C1227
Bs
40 mm
C124
dn
6 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
35 mm
C133
LG1
8 mm
C1703
Lmax(S)
102 mm
C1228
Ls
95 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
6 mm
C556
Saugkraft
165 N
C681
Querkraft
97 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
68 N
C683
Volumen
26.9 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
95 x 40 mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Gewicht
53 g