??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval) - SAOG 95x40 NBR-45 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11669 SAOG 95x40 NBR-45 RA
NAME
Name
10_01_01_11669
NNCUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 RA
LINACUSTOM
SAOG 95x40 NBR-45 RA
ARTNR
Order number
10.01.01.11669
C1704
Bmax(S)
46 mm
C1227
Bs
40 mm
C124
dn
4 mm
C117
H
30.5 mm
C618
L4
31.8 mm
C1703
Lmax(S)
102 mm
C1228
Ls
95 mm
C171
Z
6 mm
C556
Saugkraft
165 N
C681
Querkraft
97 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
68 N
C683
Volumen
26.9 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
95 x 40 mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
53.9 g