??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAOG (Oval) - SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11754 SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG
NAME
Name
10_01_01_11754
NNCUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (oval)
NBCUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG
ARTNR
Order number
10.01.01.11754
C1704
Bmax(S)
26 mm
C1227
Bs
20 mm
C124
dn
6 mm
C132
G1
G1/4"-IG
C117
H
29 mm
C133
LG1
8 mm
C1703
Lmax(S)
66 mm
C1228
Ls
60 mm
C140
SW1
17 mm
C171
Z
4.5 mm
C556
Saugkraft
56 N
C681
Querkraft
35 N
C682
Querkraft (geölte Oberfläche)
10 N
C683
Volumen
4.86 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
12.5 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
C670
Abmessung (LxB)
60 x 20 mm
C444
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
C575
Weight
27.7 g