??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FG PVC (2.5 Folds) - FG 40 PVC-50 N033
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.02468 FG 40 PVC-50 N033
NAME
Name
10_01_06_02468
NNCUSTOM
FG 40 PVC-50 N033
NTCUSTOM
Balgsauger (rund)
NBCUSTOM
FG 40 PVC-50 N033
LINACUSTOM
FG 40 PVC-50 N033
ARTNR
Order number
10.01.06.02468
C127
d
10.8 mm
C126
d2
23.4 mm
C119
D1
40.4 mm
C122
Dk
18.7 mm
C1688
Dmax(S)
44 mm
C614
Ds
40 mm
C117
H
41.7 mm
C116
H2
20.7 mm
C171
Z
10.9 mm
C556
Saugkraft
21.7 N
C551
Abreißkraft
56 N
C683
Volumen
15.218 cmł
C462
Werkstückradius (min) (konvex)
60 mm
C455
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
C946
Baugröße
40
C191
Nippel
N 033
C1432
Faltenanzahl
2.5
C444
Saugerwerkstoff
PVC
C445
Werkstoffhärte
50 °Sh
C575
Weight
14.3 g