Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
SCHUNK
自动化技术
机床
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/bearbeitungswerkzeuge/aov_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V, ohneohneohne},{IDNR=1434818},{TYP=AOV-10-5-V},{ONLINE=Zur Produktseite},{APLRADIAL=ohne},{APLAXIAL=ohne},{SCHLEIFMITTELWE=ohne},{TYP1=2.000},{SCHLEIFTELLERGR=125 mm (5'')},{AUSGLEICHSWEGZ=12.7},{EMPFOHLENERAUSG=±5},{MINMAXAUSGLKAUS=13.3/66.7},{MINMAXAUSGLKEIN=6.7/33.3},{MINMAXAUSGLDRUC=1/4.1},{SCHLEIFHUB=5},{LEERLAUFDREHZAH=10000},{BETRIEBSDRUCK=6.2},{GERAEUSCHEMISSI=<85},{MAXLUFTVERBRAUC=9.5},{LUFTANSCHLUSSMO=10},{LUFTANSCHLUSSAU=4},{EIGENMASSE=2.68},{MINMAXUMGEBUNGS=5/35},{PPATH=aov_asmsbl.prj},{EPIMID=106629}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
AOV - 随机轨道砂光机
明细表
SCHUNK-1434818 AOV-10-5-V
IDNR
ID
1434818
1434818
TYP
描述
AOV-10-5-V
AOV-10-5-V
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
APLRADIAL
转接板,径向式(可選訂購)
無
1420116 - A-AOV/CRT/RCV-250/490/RCE-radial
無
1420116 - A-AOV/CRT/RCV-250/490/RCE-radial
APLAXIAL
转接板,轴向式(可選訂購)
無
1453540 - A-AOV-AXIAL-ISO-A50
0322211 - A-FDB-660-1040/RCE-710/AOV-AXIAL
無
1453540 - A-AOV-AXIAL-ISO-A50
0322211 - A-FDB-660-1040/RCE-710/AOV-AXIAL
SCHLEIFMITTELWE
Media changer (to be orderes optionally)
ohne
AOV Schleifmittelwechsler
ohne
AOV Schleifmittelwechsler
SCHLEIFTELLERGR
Backer Pad size
125 mm (5'')
125 mm (5'')
mm
AUSGLEICHSWEGZ
Z 向补偿
12.7
mm
EMPFOHLENERAUSG
建议补偿路径
±5
mm
MINMAXAUSGLKAUS
Min./max. Compliance force (extend)
13.3/66.7
N
MINMAXAUSGLKEIN
Min./max. Compliance force (retract)
6.7/33.3
N
MINMAXAUSGLDRUC
最大/最小补偿压力
1/4.1
bar
SCHLEIFHUB
Orbit Pattern
5
mm
LEERLAUFDREHZAH
怠速
10000
1/min
BETRIEBSDRUCK
Operating pressure
6.2
bar
GERAEUSCHEMISSI
噪音排放
<85
dB(A)
MAXLUFTVERBRAUC
最大耗气量
9.5
l/s
LUFTANSCHLUSSMO
空气连接电机
10
mm
LUFTANSCHLUSSAU
补偿空气接口
4
mm
EIGENMASSE
重量
2.68
kg
MINMAXUMGEBUNGS
Min./max. ambient temperature
5/35
°C