피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1392580 FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50
SCHUNK
자동화 기술
힘/토크 센서
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schunk/automatisierungstechnik/kraft_momenten_sensoren/ft_axia_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50,ohne},{IDNR=1392580},{TYP1=1.000},{TYPBG=80},{TYPEOA=0.000},{PARTSERVER=1.000},{EIGENMASSE=0.680},{RESONANZFX=2500},{RESONANZFZ=2500},{AUFLOESUNGFX=0.500},{AUFLOESUNGFZ=0.500},{AUFLOESUNGMX=0.016},{AUFLOESUNGMZ=0.016},{TYP=FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50},{ONLINE=Zur Produktseite},{KALIBRIERUNG=SI-480-20},{AUSWERTUNG=EtherCAT},{MESSBEREICHFX=±480},{MESSBEREICHFZ=±800},{MESSBEREICHMX=±20},{MESSBEREICHMZ=±20},{KALIBRIERUNG2=SI-1200-50},{MESSBEREICHFX2=±1200},{MESSBEREICHFZ2=±2000},{MESSBEREICHMX2=±50},{MESSBEREICHMZ2=±50},{UEBERLASTFX=±6000},{UEBERLASTFZ=±10000},{UEBERLASTTX=±210},{UEBERLASTMZ=±250},{CNSCTN=90318080},{AUSWAHLAPL=ohne}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
FT-AXIA - Measure - Force/torque sensor
BOM
SCHUNK-1392580 FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50
IDNR
ID
1392580
1392580
TYP
설명
FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50
FTE-AXIA80-DUAL SI-480-20/SI-1200-50
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
AUSWAHLAPL
choice adapterplate ISO flange
ohne
1412454 - A-AXIA-80-ISO-A-31.5-7xM5-20.5
1329263 - A-AXIA-80-ISO-A-50
ohne
1412454 - A-AXIA-80-ISO-A-31.5-7xM5-20.5
1329263 - A-AXIA-80-ISO-A-50
EIGENMASSE
중량
0.680
0.680
kg
KALIBRIERUNG
Calibration
SI-480-20
SI-480-20
AUSWERTUNG
Evaluation via
EtherCAT
EtherCAT
MESSBEREICHFX
Measuring range Fx, Fy
±480
±480
MESSBEREICHFZ
Measuring range Fz
±800
±800
MESSBEREICHMX
Measuring range Mx, My
±20
±20
MESSBEREICHMZ
Measuring range Mz
±20
±20
KALIBRIERUNG2
Calibration 2
SI-1200-50
SI-1200-50
MESSBEREICHFX2
Measuring range Fx, Fy 2
±1200
±1200
MESSBEREICHFZ2
Measuring range Fz 2
±2000
±2000
MESSBEREICHMX2
Measuring range Mx, My 2
±50
±50
MESSBEREICHMZ2
Measuring range Mz 2
±50
±50
UEBERLASTFX
overload Fx Fy
±6000
±6000
N
UEBERLASTFZ
overload Fz
±10000
±10000
N
UEBERLASTTX
overload Tx Ty
±210
±210
N*m
UEBERLASTMZ
overload Tz
±250
±250
N*m
RESONANZFX
Resonant Frequency Fx, Fy, Mz
2500
2500
Hz
RESONANZFZ
Resonant Frequency Fz, Mx, My
2500
2500
Hz
AUFLOESUNGFX
Resolution Fx, Fy
0.500
0.500
N*m
AUFLOESUNGFZ
Resolution Fz
0.500
0.500
N*m
AUFLOESUNGMX
Resolution Mx, My
0.016
0.016
N*m
AUFLOESUNGMZ
Resolution Mz
0.016
0.016
N*m
CNSCTN
관세 번호
90318080