您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SCHUNK-1347304 SRM 25-H-90-3-4P-SI
SCHUNK
自动化技术
旋转模块
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/schwenkeinheiten/srm_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1347304 SRM 25-H-90-3-4P-SI, 00ohne},{IDNR=1347304},{PARTSERVER=1.000},{POSZRIT=51.000},{POSEDFO=0.000},{TYP1=3.000},{TYP2=34.000},{TYP3=1.000},{TYP4=0.000},{SWMIN=3.000},{SWMAX=93.000},{TYPRIT=3.000},{TYPT=5.000},{TYPDRV=2.000},{TYPDRVM=0.000},{TYPDRRED=8.000},{TYPASD=3.000},{TYPMDF=3.000},{TYPEDF=3.000},{TYPMDFGEH=3.000},{TYPSISF=3.100},{TYPSISFGPL=3.100},{TYPMDFSI=1.000},{TYPEDFSI=0.000},{TYPWINKEL=0.000},{DREHWINKEL=90},{DREHMOMENT=4.00},{DREHMOMENTM=MIN},{SCHUTZARTIP=65},{EIGENMASSE=2.78},{FLUIDVERBRAUCH=44.000},{NENNBETRIEBSDRU=6},{WIEDERHOLGENAUI=0.07},{MITTENBOHRUNG=17.1},{MAXZULMASSENTRA=0.5000},{KONFIGURATOR=106.000},{SCHWENKWINKEL=0},{ZHU=0},{WINKEL=ohne}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 325
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
SRM - 旋转单元 - 通用旋转单元
明细表
SCHUNK-1347304 SRM 25-H-90-3-4P-SI
IDNR
ID
1347304
1347304
TYP
描述
SRM 25-H-90-3-4P-SI
SRM 25-H-90-3-4P-SI
ONLINE
更多產品信息
到產品頁面
LINKSGEI
3D 在线配置器夹爪回转装置
Go to configurator
EPLAN
EPLAN Data Portal
SCHWENKWINKEL
旋转角
ZHU
定心套
無
同
無
同
WINKEL
角转接头 WA
ENDLAGENDAEMPFU
终端终点位置阻尼
液压减震器
液压减震器
DREHWINKEL
旋转角度
90
90
°
ENDLAGENEINSTEL
端位置调整
+3.0/ -3.0
+3.0/ -3.0
°
DREHMOMENT
扭矩
4.00
4.00
N*m
DREHMOMENTM
Drehmoment Mittelstellung
N*m
ANZZWISCHENSTEL
Anzahl Zwischenstellungen
-
-
MITTELSTELLUNGS
Mittelstellungseinstellbarkeit
-
-
°
SCHUTZARTIP
防护等级 IP
65
65
EIGENMASSE
重量
2.78
2.78
kg
FLUIDVERBRAUCH
流体消耗量(2×额定角度)
44.000
44.000
cm3
NENNBETRIEBSDRU
额定工作压力
6
6
bar
MINMAXBETRIEBSD
最小/最大工作压力
4/6.5
4/6.5
bar
ANSCHLUSSSCHLAU
连接软管直径
6 x 3.9 x 1.05
6 x 3.9 x 1.05
mm
MINMAXUMGEBUNGS
最低/最高环境温度
5/60
5/60
°C
WIEDERHOLGENAUI
重复精度
0.07
0.07
°
MITTENBOHRUNG
中孔直径
17.1
17.1
mm
MAXZULMASSENTRA
最大转动惯量
0.5000
0.5000
kgm2
CNSCTN
海關關稅編號
84799070