??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
EGS - Rotačně uchopovací modul
Kusovník
SCHUNK-0310820 EGS 25-N-N-B
IDNR
ID
TYP
Popis
ONLINE
Další informace o produktu
Na stránku produktu
EPLAN
EPLAN Data Portal
HUB
Zdvihy na jednu čelist
mm
Enter value for HUB
Zdvihy na jednu čelist
mm
cm
inch
ft
SCHWENKWINKEL
Úhel otáčení
°
ZHU
Sada příslušenství se středicími manžetami
HUBPROBACKE
Zdvihy na jednu čelist
mm
MINGREIFKRAFT
Min. uchopovací síla
N
MAXGREIFKRAFT
Max. uchopovací síla
N
DREHMOMENT
Krouticí moment
Nm
MINDREHWINKEL
Minimální úhel natočení
30 °
MAXDREHWINKEL
Max. úhel natočení
270 °
WERKSTUECKGEWICH
Doporučená hmotnost obrobku
kg
MAXFINGERLAENGE
Max. přípustná délka prstu
mm
MAXMASSEFINGER
Max. přípustná hmotnost každého prstu
kg
WIEDERHOLGREIFEN
Opakovatelná přesnost uchopování
0.020 mm
WIEDERHOLSCHWENK
Opakovatelná přesnost rotace
1 mm
SCHLIESSZEIT
Doba otevření
s
OEFFNUNGSZEIT
Doba zavření
s
EIGENMASSE
Hmotnost
kg
MINUMGEBUNGSTEMP
Min. okolní teplota
5 °C
MAXUMGEBUNGSTEMP
Max. okolní teplota
55 °C
SCHUTZART
Třída ochrany IP
30
GERAEUSCHEMISSIO
Hlukové emise
<70 dB(A)
REGLERELEKTRONIK
Elektronika ovladače
integrované
NENNSPANNUNG
Jmenovité napětí
24 V
NENNSTROM
Jmenovitý proud
A
MAXSTROM
Max. proud
A
KOMMUNIKATIONSSC
Komunikační rozhraní
Digitální vstupy
ANZAHLDIGEINAUSG
Počet digitálních vstupů/výstupů
4/-
CNSCTN
Číslo celního sazebníku
84798997