Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-1417054 TENDO Silver JIS-BT40 D6x90
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Silver
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_silver/tendo_silver_skg.prj},{NB=SCHUNK-1417054 TENDO Silver JIS-BT40 D6x90, 37},{IDNR=1417054},{HL=0.000},{PARTSERVER=1},{D7=1.34},{B4=0},{B3=90.00},{B1=43.00},{B2=20.00},{B22=0.00},{C3=0},{C81=37.00},{C82=27.00},{B71=53.00},{B51=7.50},{C71=6.00},{A1=26.00},{A2=44.50},{A22=0.00},{A4=63.00},{A6=22.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{B611=70.00},{B621=1},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RH=1.0},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=20.500},{X2=2.000},{X3=0.500},{X4=0.450},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D3=0.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D10=2.500},{D9H=16.000},{D13=10.000},{E=0.000},{E2=27.000},{J=10.000},{JH=5.000},{L1=65.400},{L2=30.000},{EINSPANN=37.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TENDO Silver | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 유압 확장 툴 홀더
BOM
SCHUNK-1417054 TENDO Silver JIS-BT40 D6x90
IDNR
ID
1417054
1417054
TYP
설명
TENDO Silver JIS-BT40 Ø6x90
TENDO Silver JIS-BT40 Ø6x90
ONLINE
추가 제품 정보
상품 페이지로
QF
툴홀더 퀵 파인더
EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
D7
D7 질량
1.34
1.34
kg
NSM
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD
BLD 이미지 ID
508144
J3
J3 회사 ID
SJ
J21
J21 순서
1417054
1417054
J22
J22 제품 이름
유압 확장 툴 홀더
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04005795
SKG04005795
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2
C2 기록 크기, 기계 측
0400
0400
C12
C12 수신 금형, 기계 측
57
57
C14
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15
C15 녹음, 기계 측
5
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL00600115
ZYL00600115
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6
C6 기록 크기, 공작물면
0060
0060
C52
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55
C55 녹음, 공작물면
5
B3
B3 캔틸레버 길이
90.00
90.00
mm
B1
B1 몸통 길이 1
43.00
43.00
mm
B2
B2 몸통 길이 2
20.00
20.00
mm
B22
B22 몸통 길이 3
0.00
mm
C81
C81 클램핑 길이, 최대
37.00
37.00
mm
C82
C82 클램핑 길이, 최소
27.00
27.00
mm
B71
B71 장편
53.00
53.00
mm
B51
B51 콘 각도
7.50
7.50
Grad
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
6.00
6.00
mm
A1
A1 몸 직경 1
26.00
26.00
mm
A2
A2 몸 직경 2
44.50
44.50
mm
A22
A22 몸 직경 3
0.00
mm
A4
A4 칼라 직경
63.00
63.00
mm
A6
A6 격변 직경
22.00
22.00
mm
H21
H21 냉각수 입구
7
7
H22
H22 냉각수 배출구
1
J7
J7 디스크
0
E1
E1 절단 방향
N
RH
Rundung Hilfsvariable
1.0
1.0
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
CNSCTN
관세 번호
84661020