피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
TCV25F
SEKISUI
Manual Operation Valve
DOUBLE TRUE UNION CHECK VALVE BALL TYPE
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/double_true_union_check_valve_ball_type/double_true_union_check_valve_ball_type_flange_jis.prj},{NB=TCV25F},{STD=JIS},{A=25},{B=1},{SD=25},{DU=67},{L=170},{D=125},{C=90},{NH=4-19},{NX=4},{SHX=19},{T=14},{MB=CV},{MS=F},{ASTDNO=JIS B2220}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SEKISUI
Description
Double True Union Check Valve Ball Type (Flange) - JIS10K
Bill of material
TCV25F
ORDERNO
Order number
TCV25F
TCV25F
STD
Standard
JIS
A
Size
25
25
B
Size
1
1
SD
Ød
25
25
mm
DU
ØDu
67
67
mm
L
170
170
mm
D
Ø
125
125
mm
C
Ø
90
90
mm
NH
n-Øh
4-19
4-19
mm
T
t
14
14
mm
MB
Material of body
PVC
HT
PP
PVDF
PVC
HT
PP
PVDF
MS
Material of seals
EPDM
FKM
EPDM
FKM
ASTDNO
Accordance Standard of Flange
JIS B2220