피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SELN
생성됨: 15.07.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SELN
LBEV40-C-C2
SELN
Manual stage
Linear ball stages
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{seln/manual_stages/linear_ball_series/lbev_asmtab.prj},{NB=LBEV40-C-C2},{SS=40x40},{MD=XZ-Axial direction},{XLM=C},{ZLM=C2},{ST=±6.5},{LC=49.0},{WE=0.55},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=40},{SERIES1=40-1},{PPATH=lb_series/assem/lbev_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SELN
Description
LBEV Series - XZ Axis Linear ball type
Bill of material
LBEV40-C-C2
MODEL
Model
LBEV40-C-C2
LBEV40-C-C2
SS
Stage Size
40x40
40x40
mm
MD
Moving Direction
XZ-Axial direction
XLM
X Axis Micrometer Position
C: Middle Micrometer ✔
C: Middle Micrometer
C: Middle Micrometer
L: Left Micrometer
L: Left Micrometer
R: Right Micrometer
R: Right Micrometer
ZLM
Z Axis Micrometer Position
C2: Middle Micrometer ✔
C2: Middle Micrometer
C2: Middle Micrometer
L2: Left Micrometer
L2: Left Micrometer
R2: Right Micrometer
R2: Right Micrometer
ST
Travel
±6.5
±6.5
mm
LC
Load Capacity
49.0
49.0
N
WE
Weight
0.55
0.55
kg
LINK
http://www.dg-sl.com