피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SELN
생성됨: 15.07.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SELN
LBX4080-L
SELN
Manual stage
Linear ball stages
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{seln/manual_stages/linear_ball_series/lbx_asmtab.prj},{NB=LBX4080-L},{SS=40x80},{MD=X-Axial direction},{MP=S},{AM=L},{CM=N},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=4080},{PPATH=lb_series/assem/lbx_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
SELN
Description
LBX Series - X Axis Linear ball type
Bill of material
LBX4080-L
MODEL
Model
LBX4080-L
LBX4080-L
SS
Stage Size
40x80
40x80
mm
MD
Moving Direction
X-Axial direction
MP
Micrometer Position
Side
Side
AM
Micrometer Position
L: Micrometer ✔
L: Micrometer
L: Micrometer
R: Micrometer
R: Micrometer
CM
Non-standard thickness
NO Symbol: Standard
NO Symbol: Standard
ST
Travel
±12.5
±12.5
mm
LC
Load Capacity
98.0
98.0
N
WE
Weight
0.40
0.40
kg
LINK
http://www.dg-sl.com