피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 40001-6-4 FIX 016.0015.110
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/01_messing_m/so_40001_fix.prj},{NB=SO 40001-6-4 FIX 016.0015.110},{TYPE=SO 40001-6-4 FIX},{MATNR=016.0015.110},{DK=6},{DK1=4},{BAR=250},{L=11.0},{D=8.5},{SK=0.20},{ZK=1.0},{EK=4.5},{KG=0.143},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 40001 FIX - Klemmring mit integrierter Stützhülse
Bill of material
SO 40001-6-4 FIX 016.0015.110
TYPE
Type
SO 40001-6-4 FIX
SO 40001-6-4 FIX
MATNR
Mat.-Nr.
016.0015.110
016.0015.110
DK
6
6
mm
DK1
4
4
mm
BAR
Working pressure (PN)
250
250
bar
L
11.0
11.0
mm
D
8.5
8.5
mm
SK
0.20
0.20
mm
ZK
1.0
mm
EK
4.5
4.5
mm
KG
Weight kg/100
0.143
0.143
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing)