피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 80020-10 036.0200.100
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{serto/02_messing_cv/so_80020.prj},{NB=SO 80020-10 036.0200.100},{TYPE=SO 80020-10},{MATNR=036.0200.100},{DK=10.00},{BAR=80},{M=M14x1},{SW=17},{L=18.5},{KG=1.770},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO 80020 - Union nut
Bill of material
SO 80020-10 036.0200.100
TYPE
Type
SO 80020-10
SO 80020-10
MATNR
Mat.-Nr.
036.0200.100
036.0200.100
DK
10.00
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
80
80
bar
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW
17
17
mm
L
18.5
18.5
mm
KG
Weight kg/100
1.770
1.770
kg
WERKSTOFF
Werkstoff
CW617N (Messing vern.)