SO CV 53B21-10 068.3010.100
SERTO
Valves
Valves stainless steel
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{serto/12_ventile/03_ventile_inox/so_cv_53b21.prj},{NB=SO CV 53B21-10 068.3010.100},{TYPE=SO CV 53B21-10},{MATNR=068.3010.100},{DK=10.00},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=22},{L=73.5},{ZK=51.0},{EK=7.5},{KG=15.140},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
SERTO
Description
SO CV 53B21 - Taper seat non-return valve
Bill of material
SO CV 53B21-10 068.3010.100
TYPE
Type
SO CV 53B21-10
SO CV 53B21-10
MATNR
Mat.-Nr.
068.3010.100
068.3010.100
DK
10.00
10.00
mm
BAR
Working pressure (PN)
160
160
mm
M
Thread M
M14x1
M14x1
SW1
17
17
mm
SW2
22
22
mm
L
73.5
73.5
mm
ZK
51.0
51.0
mm
EK
7.5
7.5
mm
KG
Weight kg/100
15.140
15.140
kg
WERKSTOFF
Material
1.4571 (inox)