피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS 600258
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/langschaftduebel/langschd_a4_sxrl_t_asmtab.prj},{NB=SFS 600258},{ARTNR=600258},{FN=5064},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=530935},{MKT=FI 530935 LSchDü,SXRL14x140T A4,50},{LTEXT1=FISCHER Langschaftdübel SXRL-T A4},{LTEXT2=Stahl rostfrei A4},{LTEXT3=},{LTEXT4=SXRL 14x140 T A4 (530935)},{D0=14},{H2=155},{HEF=90},{TFIX=50},{L=140},{T=T 50},{PPATH=langschd_a4_sxrl_t_asmtpl.prj},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
5064 - fischer Langschaftdübel rostfrei A4 SXRL-T
Bill of material
SFS 600258
ARTNR
Artikelnummer
600258
600258
FN
5064
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
530935
530935
MKT
Materialkurztext
FI 530935 LSchDü,SXRL14x140T A4,50
FI 530935 LSchDü,SXRL14x140T A4,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Langschaftdübel SXRL-T A4
LTEXT2
Langtext 2
Stahl rostfrei A4
LTEXT4
Langtext 4
SXRL 14x140 T A4 (530935)
SXRL 14x140 T A4 (530935)
D0
Bohrernenndurchmesser
14
14
mm
H2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
155
155
HEF
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm
90
90
mm
TFIX
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm
50
50
mm
L
Dübellänge
140
140
mm
T
Antrieb
T 50
T 50
mm