您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
SFS 541815
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/bolzenan_a4_faz_ii_k_asmtab.prj},{NB=SFS 541815},{ARTNR=541815},{FN=4951},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=522116},{MKT=FI 522116 AnkBol A4,FAZII10/10K A4,50},{LTEXT1=FISCHER Ankerbolzen FAZ II},{LTEXT2=rostfrei A4 (Kurz-Version)},{LTEXT3=},{LTEXT4=FAZ II 10/10 K A4 (522116)},{D0=10},{L=75},{HEF=40},{H2=33},{LS=53},{TFIX=10},{M=M10},{TINST=45},{SW=17},{TD=65},{X=11.0},{L1X=3.000},{L2X=2.000},{L3X=15.490},{NDM1=16},{L1=33.000},{L2=43.500},{R=4.400},{SWX=3.0},{PPATH=bolzenan_a4_faz_ii_k_asmtpl.prj},{EOL=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4951 - fischer Bolzenanker kurz rostfrei A4 FAZ II K
Bill of material
SFS 541815
ARTNR
Artikelnummer
541815
541815
FN
4951
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
522116
522116
MKT
Materialkurztext
FI 522116 AnkBol A4,FAZII10/10K A4,50
FI 522116 AnkBol A4,FAZII10/10K A4,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Ankerbolzen FAZ II
LTEXT2
Langtext 2
rostfrei A4 (Kurz-Version)
rostfrei A4 (Kurz-Version)
LTEXT4
Langtext 4
FAZ II 10/10 K A4 (522116)
FAZ II 10/10 K A4 (522116)
D0
Bohrernenndurchmesser
10
10
mm
L
Dübellänge
75
75
mm
HEF
Verankerungstiefe
40
40
mm
LS
Gewindelänge
53
53
mm
TFIX
max. Anbauteildicke
10
10
mm
M
Gewinde
M10
M10
TINST
T inst.
45
45
mm
SW
Schlüsselweite
17
17
mm
TD
Länge
65
65
mm