피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
SFS 355972
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/schwanker_ta_m.prj},{NB=SFS 355972},{ARTNR=355972},{FN=4875},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=90246},{MKT=FI 90246 SchwLasAnk St zn,TAM8,50},{LTEXT1=FISCHER Schwerlastanker TA M},{LTEXT2=Innengewinde Stahl verzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=TA M8 (90246)},{D0=12},{L=56},{TFIX=10},{M=M8},{SW=13},{TINST=20},{HEF=45},{H1=80},{L1X=45.000},{L2X=5.900},{L3X=42.400},{Y=6.470},{R=1.027},{X1=11.000},{NDM=8},{L4X=10.400},{L5X=36.000},{EOL=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
4875 - fischer Schwerlastanker Innengewinde Stahl zn TA M
Bill of material
SFS 355972
ARTNR
Artikelnummer
355972
355972
FN
4875
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
FISCHER
LM
Lief.Mat
90246
90246
MKT
Materialkurztext
FI 90246 SchwLasAnk St zn,TAM8,50
FI 90246 SchwLasAnk St zn,TAM8,50
LTEXT1
Langtext 1
FISCHER Schwerlastanker TA M
LTEXT2
Langtext 2
Innengewinde Stahl verzinkt
LTEXT4
Langtext 4
TA M8 (90246)
TA M8 (90246)
D0
Bohrernenndurchmesser
12
12
mm
L
Dübellänge
56
56
mm
M
Gewinde
M8
M8
TINST
T inst.
20
20
mm
HEF
Verankerungstiefe
45
45
mm
H1
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage
80
80
mm