??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
FN 119 - schwarz - Zylinderschrauben mit extrem niedrigem Kopf, Innensechskant
Bill of material
SFS FN 119 125570 Zylinderschraube Stahl schwarz M6x16
ARTNR
Artikelnummer
WERKSTOFF
Material
Stahl
GUETE
Quality
OBERFLAECHE
Surface
schwarz
VERPACKUNG
Packaging
SFSNR
SFS - Nr.
119
D
Nominal thread diameter
mm
D3
Nominal core diameter
mm
P
Pitch of bolt
mm
L
Nominal length
mm
DK
Head diameter
mm
K
Head height
1.500 mm
S
Width across flats
mm
T
Depth of the driving feature
mm