??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
1305 - OETIKER Schlauchbriden leicht Band & Gehäuse A2
Bill of material
435317
ARTNR
Artikelnummer
FN
1305
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
OETIKER
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
OETIKER Schlauchbriden leicht
LTEXT2
Langtext 2
Band und Gehäuse rostfrei A2
LTEXT3
Langtext 3
Schraube Stahl verzinkt blau
LTEXT4
Langtext 4
A
Schlauch-Ø
mm
값 입력 A
Schlauch-Ø
mm
cm
inch
ft
B
Breite
9 mm
C
Dicke
0.6 mm
D
Höhe
10 mm
E
Länge
mm