??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
鼎翰SHAC
描述
KK100 - 模组
明细表
KK100-20P-980A1-F0C
ITEM
本体型号
KK100
DOOS
出轴轴径
mm
TRAVEL
螺杆导程
20 mm
AG
精度等级
TRACK
轨道长度
mm
ST
滑座形式
A : 标准型
SN
滑座数量
MC
马达连接法兰
PC
护盖
LM
极限开关
L2
980 mm
L1
1089 mm
SA1
A1滑座最大行程
828 mm
SA2
A2滑座最大行程
700 mm
G
40 mm
H
90 mm
N
n
7
M
m
5
WEIGHT1
重量(A1滑座)
20.4 kg
WEIGHT2
重量(A2滑座)
22.1 kg