您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
C25-10-P5-D-M100W-A-S0-Y
舍勒
C系列紧凑型电动缸
C25
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{shele/c/c25/c25_asmtab.prj},{NB=C25-10-P5-D-M100W-A-S0-Y},{MODEL=C25},{STROKE=10},{PITCH=5},{MIM=D},{MB=M10},{DF=A},{NOFS=S0},{SS=},{NG=Y},{PPATH=assemblies/c25_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
舍勒
描述
C25
明细表
C25-10-P5-D-M100W-A-S0-Y
MODEL
型号
C25
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
PITCH
导程
5
10
5
10
mm
MIM
马达安装方式
D:直接安装
P:间接安装
D:直接安装
P:间接安装
MB
马达品牌
M:三菱100W
P10:松下100W
Y10:安川100W
T10:台达100W
S42:步进42
H10:汇川100W
M:三菱100W
P10:松下100W
Y10:安川100W
T10:台达100W
S42:步进42
H10:汇川100W
DF
牙型
A:M14X1.5
:M8X1.25
A:M14X1.5
:M8X1.25
NOFS
磁簧开关数量
S0:开关*0
S1:开关*1
S2:开关*2
S3:开关*3
S4:开关*4
S0:开关*0
S1:开关*1
S2:开关*2
S3:开关*3
S4:开关*4
SS
特殊结构
无:标准缸
无:标准缸
NG
中性图档
有:有LOGO
无:无LOGO
有:有LOGO
无:无LOGO