??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Industry
Beschreibung
8MF18902UW611C - Seiten-/Rückwand (Schaltschrank)
Stückliste
8MF18902UW611C
PREVIEW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SIVACON, Seitenwand / Rückwand, geschlossen, IP55, H: 1800 mm, B: 900 mm, RAL 7035
DESCLONG
Langbeschreibung
SIVACON, Seitenwand / Rückwand, geschlossen, IP55, H: 1800 mm, B: 900 mm, RAL 7035 Der Systemschrank SIVACON 8MF1 - So vielfältig wie ihre Anforderungen. Der modulare Systembaukasten SIVACON 8MF1 ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für nahezu alle industriellen Branchen und Anwendungen. Komplett vormontiert, bedarfsgerecht angepasst oder ganz individuell entwickelt, unterstützen die Systemschränke die individuelle Wertschöpfung im Schaltschrankbau. Die Basis des Systembaukastens SIVACON 8MF1 bildet das Gerüst, verfügbar in 90 Größen und kombinierbar mit mehr als 2.000 Einzelelementen. Für Standardanwendungen stehen Komplettschränke in drei Ausführungen zur Verfügung: geschlossen, belüftet und mit Sichtfenster. Die Systemschränke SIVACON 8MF1 sind in Anlehnung an IEC 61439 u.a. geprüft nach Korrosionsbeständigkeit, Wärmebeständigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen außergewöhnliche Wärme und Feuer, Anheben, Schlagprüfung, Schutzart von Umhüllungen, Durchgängigkeit der Schutzleiterverbindung, Nachweis des Verlustleistungs-Abgabevermögens. Mit der Software SIMARIS therm lässt sich die korrekte Dimensionierung der Wärmeabführung von Schaltschränken berechnen - ganz einfach durch Angabe der jeweiligen Umgebungstemperatur und Auswahl der entsprechenden Geräte im Systemschrank. Die Siemens Systemschränke SIVACON 8MF1 zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Die Systemschränke SIVACON 8MF1 sind geschraubt und zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. 2. Elektrolytisch verzinkte und pulverbeschichtete Gehäuse gewährleisten größere Resistenz gegen Umwelteinflüsse, wie z. B. Feuchtigkeit. 3. Außerdem stehen erdbebenvorbereitete Varianten wie auch elektromagnetisch verträgliche Schaltschrankleergehäuse zur Verfügung. 4. Nach Bedarf sind die Systemschränke SIVACON 8MF in vielen Sonder- und Funktionsfarben, bei Bedarf auch mehrfarbig lieferbar - bei geringer Erhöhung der Lieferzeit.
INTNO
Internationale Artikelnummer
4001869487564
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
8MF1890-2UW61-1C
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
8MF18902UW611C
MANUNAME
Name des Herstellers
Siemens AG
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Seitenwand / Rueckwand, geschlossen
BAG533
Schloss vorhanden
Nein
AAB445
Bautiefe für Schrankeinbau
900 mm
AAB440
Baubreite für Schrankeinbau
900 mm
BAA020
Höhe
1800 mm
BAF727
Kabeleinführung vorhanden
Nein
BAF016
Breite
900 mm
AAU732
Herstellerproduktstamm
SIVACON
AAO742
Marke
SIVACON
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
SIVACON, Seitenwand / Rückwand, geschlossen, IP55, H: 1800 mm, B: 900 mm, RAL 7035
AAO663
GTIN
4001869487564
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
94039910
COO
Herstellerland
DE