??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
Beam Clip P - Beam Clip P
Lista materiale
116196
TYP
Tipo
P 1
LODLEVEL
LOD Level
SB
Capacità di serraggio
1 - 23 mm
D
Diametro D
11 mm
L
Lunghezza L
50 mm
B
Larghezza B
36 mm
G
Peso
0.095 kg
VERP
Confezione
50 Stück
ARTNR
Articolo Nr.
116196
CNSSORT
Sorting key
999