??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Sikla
Opis
Welding Adapter ASA QS F - Welding Adapter ASA QS F
Lista materiałowa
116397
TYP
Typ
ASA QS F 100
LODLEVEL
Level of detail
G
Waga
2.0 kg
VERP
Pakowanie (kawałek)
1
ARTNR
Nr art.
116397
L
170 mm
B
80 mm
T
10 mm
FLS
Formlockschrauben
CNSSUBPART
2